• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6019EEC3 - SNR

6019EEC3

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior95 mm
D - Diámetro exterior145 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior24 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior107,7 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior135,8 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso1,22 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica63,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática54 kN
Cu - Carga límite de fatiga2,22 kN
f0 - Coeficiente15.8
N lim - Velocidad límite mecánica2700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)6,573 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)8,427 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)7,966 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,983 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,438 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI103 mm
da max - Diámetro max apoyo AI69,4 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE137 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image