Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
100 mm
D - Diámetro exterior
150 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
24 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior
110,5 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior
139,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión
1,5 mm
Clase de Juego Radial
C3
Material de los anillos
Acier 100Cr6
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
59,4 kN
C0 - Capacidad de carga estática
54,2 kN
Cu - Carga límite de fatiga
2,2 kN
f0 - Coeficiente
15.9
N lim - Velocidad limite lubricación grasa
2700 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica
2600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima
-30 °C
Tmax - Temperatura máxima
120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
6,595 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
8,405 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
8,168 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)
0,44 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI
108 mm
da max - Diámetro max apoyo AI
110,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE
142 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento