Rodamientos de bolas de 1 hilera

6020ZZ - SNR

6020ZZ

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior100 mm
D - Diámetro exterior150 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior24 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior110,5 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior139,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialCN
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica59,4 kN
C0 - Capacidad de carga estática54,2 kN
Cu - Carga límite de fatiga2,2 kN
f0 - Coeficiente15.9
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4000 tr/min
N ref - Velocidad térmica de referencia5100 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica5700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)6,595 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)8,405 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)8,168 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,44 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI108 mm
da max - Diámetro max apoyo AI110,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE142 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image