Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 105 mm D - Diámetro exterior 160 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 26 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 118,9 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 149,2 mm rs - Radio mínimo de conexión 2 mm Clase de Juego Radial CN Peso 1,59 kg Material de los anillos Acier 100Cr6
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 76,2 kN C0 - Capacidad de carga estática 65,9 kN Cu - Carga límite de fatiga 2,6 kN f0 - Coeficiente 15.8 N lim - Velocidad límite mecánica 2400 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 6,571 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 8,43 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 7,945 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 3,973 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,438 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 114 mm da max - Diámetro max apoyo AI 59,7 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 151 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 2 mm
Industry Calcul Factors