• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6021EEC3 - SNR

6021EEC3

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior105 mm
D - Diámetro exterior160 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior26 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior118,9 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior149,2 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso1,59 kg
Material de los anillosAcier 100Cr6
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica76,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática65,9 kN
Cu - Carga límite de fatiga2,6 kN
f0 - Coeficiente15.8
N lim - Velocidad límite mecánica2400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)6,571 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)8,43 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)7,945 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,973 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,438 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI114 mm
da max - Diámetro max apoyo AI118,9 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE151 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image