• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6022EEC3 - SNR

6022EEC3

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior110 mm
D - Diámetro exterior170 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior28 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior123,7 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior157,3 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso1,49 kg
Material de los anillosAcier 100Cr6
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica86,4 kN
C0 - Capacidad de carga estática73 kN
Cu - Carga límite de fatiga2,8 kN
f0 - Coeficiente15.7
N lim - Velocidad límite mecánica2300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)6,087 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)7,913 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)7,538 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,769 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,435 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI119 mm
da max - Diámetro max apoyo AI123,7 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE161 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image