Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
120 mm
D - Diámetro exterior
180 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
28 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior
135,3 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior
165,2 mm
rs - Radio mínimo de conexión
2 mm
Clase de Juego Radial
CN
Peso
2,04 kg
Material de los anillos
Acier 100Cr6
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
92,9 kN
C0 - Capacidad de carga estática
80 kN
Cu - Carga límite de fatiga
2,95 kN
f0 - Coeficiente
15.7
N lim - Velocidad límite mecánica
2100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima
-20 °C
Tmax - Temperatura máxima
120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
6,111 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
7,889 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
7,747 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)
3,874 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)
0,436 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI
129 mm
da max - Diámetro max apoyo AI
135,3 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE
171 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento