Rodamientos de bolas de 1 hilera

6026CM - NTN

6026CM

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior130 mm
D - Diámetro exterior200 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior33 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Clase de Juego RadialCM
Peso3,16 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica118 kN
C0 - Capacidad de carga estática101 kN
Cu - Carga límite de fatiga5,7 kN
f0 - Coeficiente15.8
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3800 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI139 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE191 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image