Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 140 mm D - Diámetro exterior 210 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 33 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 156,6 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 193,5 mm rs - Radio mínimo de conexión 2 mm Clase de Juego Radial CN Peso 3,5 kg Material de los anillos Acier 100Cr6
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 116 kN C0 - Capacidad de carga estática 109 kN Cu - Carga límite de fatiga 3,75 kN f0 - Coeficiente 16 N ref - Velocidad térmica de referencia 4100 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 5000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 7,057 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 8,943 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 8,362 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 4,181 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,441 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 149 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 201 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 2 mm
Industry Calcul Factors