Rodamientos de bolas de 1 hilera

6028EE - SNR

6028EE

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior140 mm
D - Diámetro exterior210 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior33 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior156,6 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior193,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso3,5 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica116 kN
C0 - Capacidad de carga estática109 kN
Cu - Carga límite de fatiga3,75 kN
f0 - Coeficiente16
N lim - Velocidad límite mecánica1800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)7,057 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)8,943 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)8,362 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)4,181 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,441 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI149 mm
da max - Diámetro max apoyo AI156,6 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE201 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image