• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6030C4 - NTN

6030C4

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior150 mm
D - Diámetro exterior225 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior35 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialC4
Peso4,08 kg
Material de los anillosAcier 100Cr6
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica139 kN
C0 - Capacidad de carga estática126 kN
Cu - Carga límite de fatiga6,55 kN
f0 - Coeficiente15.9
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3200 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI161 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE214 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image