Rodamientos de bolas de 1 hilera

6036 - NTN

6036

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior180 mm
D - Diámetro exterior280 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior46 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso8,8 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica210 kN
C0 - Capacidad de carga estática199 kN
Cu - Carga límite de fatiga9,7 kN
f0 - Coeficiente15.6
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2700 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI191 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE269 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image