Rodamientos de bolas de 1 hilera

6040L1C3 - NTN

6040L1C3

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula maciza, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior200 mm
D - Diámetro exterior310 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior51 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso11,9 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica241 kN
C0 - Capacidad de carga estática243 kN
Cu - Carga límite de fatiga6,9 kN
f0 - Coeficiente15.6
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI211 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE299 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image