Rodamientos de bolas de 1 hilera

604ZZ/1K - NTN

604ZZ/1K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior4 mm
D - Diámetro exterior12 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior4 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,2 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,002 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica1,08 kN
C0 - Capacidad de carga estática0,36 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,014 kN
f0 - Coeficiente12.8
N lim - Velocidad limite lubricación grasa43000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-55 °C
Tmax - Temperatura máxima130 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI5,6 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE10,4 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image