• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6052 - NTN

6052

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior260 mm
D - Diámetro exterior400 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior65 mm
rs - Radio mínimo de conexión4 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso25 kg
Material de los anillosAcier 100Cr6
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica325 kN
C0 - Capacidad de carga estática375 kN
Cu - Carga límite de fatiga15,1 kN
f0 - Coeficiente15.8
N lim - Velocidad limite lubricación aceite1800 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI276 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE384 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image