• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6060C3 - NTN

6060C3

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior300 mm
D - Diámetro exterior460 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior74 mm
rs - Radio mínimo de conexión4 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso43,8 kg
Material de los anillosAcier 100Cr6
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica395 kN
C0 - Capacidad de carga estática480 kN
Cu - Carga límite de fatiga18,4 kN
f0 - Coeficiente15.6
N lim - Velocidad limite lubricación aceite1500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1300 tr/min
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI316 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE444 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image