Rodamientos de bolas de 1 hilera

6064L1 - NTN

6064L1

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula maciza, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior320 mm
D - Diámetro exterior480 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior74 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior370 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior430 mm
rs - Radio mínimo de conexión4 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso46,7 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica410 kN
C0 - Capacidad de carga estática530 kN
f0 - Coeficiente15.7
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI336 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE464 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image