• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6068 - NTN

6068

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior340 mm
D - Diámetro exterior520 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior82 mm
rs - Radio mínimo de conexión5 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso61,8 kg
Material de los anillosAcier 100Cr6
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica465 kN
C0 - Capacidad de carga estática610 kN
Cu - Carga límite de fatiga21,9 kN
f0 - Coeficiente15.6
N lim - Velocidad limite lubricación aceite1300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1100 tr/min
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI360 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE500 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image