Rodamientos de bolas de 1 hilera

6200ZZNR/5K - NTN

6200ZZNR/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, ranura y segmento de retención sobre diámetro exterior, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior10 mm
D - Diámetro exterior30 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior9 mm
a min - Posición mini ranura1,9 mm
a max - Posición max ranura2,06 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0,5 mm
D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura28,17 mm
b min - Ancho mini ranura1,35 mm
b max - Ancho max ranura1,65 mm
r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura0,4 mm
D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado34,7 mm
f - Grosor anillo de retención1,12 mm
Referencia del segmento de retenciónR30
Clase de Juego RadialCN
Peso0,032 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica5,65 kN
C0 - Capacidad de carga estática2,39 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,182 kN
f0 - Coeficiente13.2
N lim - Velocidad limite lubricación grasa25000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima150 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI14 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE26 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento0,5 mm
Ca min - Posición mini segmento2,92 mm
Ca max - Posición max segmento3,18 mm
Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención35,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image