Rodamientos de bolas de 1 hilera

6202NREE - SNR

6202NREE

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, ranura y segmento de retención sobre diámetro exterior, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior15 mm
D - Diámetro exterior35 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior11 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior21,1 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior30,5 mm
a min - Posición mini ranura1,9 mm
a max - Posición max ranura2,06 mm
Ca min - Posición mini segmento2,92 mm
Ca max - Posición max segmento3,18 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0,5 mm
D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura33,17 mm
b min - Ancho mini ranura1,35 mm
b max - Ancho max ranura1,65 mm
r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura0,4 mm
D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado39,7 mm
f - Grosor anillo de retención1,07 mm
Referencia del segmento de retenciónR35
Clase de Juego RadialCN
Peso0,045 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica8,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática3,75 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,17 kN
f0 - Coeficiente13.1
N lim - Velocidad límite mecánica14000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,05 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,95 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,972 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,986 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,381 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI19 mm
da max - Diámetro max apoyo AI21,1 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE31 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento0,5 mm
Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención40,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image