Rodamientos de bolas de 1 hilera

6202ZZC3 - SNR

6202ZZC3

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior15 mm
D - Diámetro exterior35 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior11 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior19,7 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior30,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,045 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica8,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática3,6 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,16 kN
f0 - Coeficiente12.7
N ref - Velocidad térmica de referencia20000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica27000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)2,611 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,389 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,683 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,842 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,373 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI19 mm
da max - Diámetro max apoyo AI19,7 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE31 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image