• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6202ZZCM/5K - NTN

6202ZZCM/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior15 mm
D - Diámetro exterior35 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior11 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de Juego RadialCM
Peso0,045 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica8,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática3,6 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,279 kN
f0 - Coeficiente12.7
N lim - Velocidad limite lubricación grasa19000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima150 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI19 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE31 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image