Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas TOPLINE, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados, para aplicación 150°C
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 17 mm D - Diámetro exterior 40 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 12 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 24,1 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 34,9 mm rs - Radio mínimo de conexión 0,6 mm Clase de Juego Radial C3 Peso 0,068 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 10,1 kN C0 - Capacidad de carga estática 4,75 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,22 kN f0 - Coeficiente 13.1 N lim - Velocidad límite mecánica 17000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -30 °C Tmax - Temperatura máxima 150 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 3,053 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 4,947 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 3,987 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 1,994 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,382 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 21 mm da max - Diámetro max apoyo AI 24,1 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 36 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 0,6 mm
Industry Calcul Factors