• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6203NRZZ - SNR

6203NRZZ

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, ranura y segmento de retención sobre diámetro exterior, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior17 mm
D - Diámetro exterior40 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior12 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior24,1 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior34,9 mm
a min - Posición mini ranura1,9 mm
a max - Posición max ranura2,06 mm
Ca min - Posición mini segmento2,92 mm
Ca max - Posición max segmento3,18 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0,5 mm
D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura38,1 mm
b min - Ancho mini ranura1,35 mm
b max - Ancho max ranura1,65 mm
r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura0,4 mm
D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado44,6 mm
f - Grosor anillo de retención1,07 mm
Referencia del segmento de retenciónR40
Clase de Juego RadialCN
Peso0,068 kg
Material de los anillosAcier 100Cr6
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica10,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática4,75 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,22 kN
f0 - Coeficiente13.1
N ref - Velocidad térmica de referencia18000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica24000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,053 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,947 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,987 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,994 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,382 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI21 mm
da max - Diámetro max apoyo AI24,1 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE36 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento0,5 mm
Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención45,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image