Rodamientos de bolas de 1 hilera

6204C4 - SNR

6204C4

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior20 mm
D - Diámetro exterior47 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior14 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior25,9 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior41,4 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialC4
Peso0,107 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica13,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática6,6 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,3 kN
f0 - Coeficiente13.1
N ref - Velocidad térmica de referencia16000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica25000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,052 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,948 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,983 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,992 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,382 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI25 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE42 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image