• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6204FT150ZZ - SNR

6204FT150ZZ

Rodamiento rígido de bolas TOPLINE, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados, para aplicación 150°C

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior20 mm
D - Diámetro exterior47 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior14 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior25,9 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior41,4 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,107 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica13,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática6,6 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,3 kN
f0 - Coeficiente13.1
N lim - Velocidad límite mecánica15000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima150 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,052 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,948 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,983 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,992 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,382 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI25 mm
da max - Diámetro max apoyo AI25,9 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE42 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image