Rodamientos de bolas de 1 hilera

6204LLU/LP03QT - NTN

6204LLU/LP03QT

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior20 mm
D - Diámetro exterior47 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior14 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,106 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica14,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática6,65 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,505 kN
f0 - Coeficiente13.2
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima60 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI25 mm
da max - Diámetro max apoyo AI28 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE42 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image