Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retén con contacto en un lado
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
25 mm
D - Diámetro exterior
52 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
15 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior
31,8 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior
49,2 mm
rs - Radio mínimo de conexión
1 mm
Clase de Juego Radial
C3
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
13,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática
7,9 kN
Cu - Carga límite de fatiga
0,45 kN
f0 - Coeficiente
13.9
N lim - Velocidad limite lubricación grasa
8200 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica
9000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima
-30 °C
Tmax - Temperatura máxima
120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
3,585 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
5,415 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
4,715 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)
0,398 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI
30 mm
da max - Diámetro max apoyo AI
31,8 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE
47 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento