El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
25 mm
D - Diámetro exterior
52 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
15 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior
31,8 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior
49,2 mm
rs - Radio mínimo de conexión
1 mm
Referencia del manguito asociado
H205
Clase de Juego Radial
C3
Peso
0,124 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
13,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática
7,9 kN
Cu - Carga límite de fatiga
0,36 kN
f0 - Coeficiente
13.9
N lim - Velocidad limite lubricación grasa
8200 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica
9000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima
-30 °C
Tmax - Temperatura máxima
120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
3,585 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
5,415 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
4,715 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)
0,398 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI
30 mm
da max - Diámetro max apoyo AI
31,8 mm
db - Diámetro mínimo del manguito
28 mm
Ce - Longitud mínima del manguito
6 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE
47 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento