• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6205LU - NTN

6205LU

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retén con contacto en un lado

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior25 mm
D - Diámetro exterior52 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior15 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,128 kg
Material de los anillosAcier 100Cr6
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica15,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática7,85 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,55 kN
f0 - Coeficiente13.9
N lim - Velocidad limite lubricación grasa8900 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI30 mm
da max - Diámetro max apoyo AI32 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE47 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image