Rodamientos de bolas de 1 hilera

6205ZZ - SNR

6205ZZ

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior25 mm
D - Diámetro exterior52 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior15 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior31,8 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior46,4 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,129 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica14,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática7,9 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,36 kN
f0 - Coeficiente13.9
N ref - Velocidad térmica de referencia14000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica17000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,584 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,416 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,71 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,355 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,398 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI30 mm
da max - Diámetro max apoyo AI31,8 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE47 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image