Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, diámetro interior cónico, deflectores en ambos lados
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 30 mm D - Diámetro exterior 62 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 16 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 37,9 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 55,1 mm rs - Radio mínimo de conexión 1 mm Referencia del manguito asociado H206 Clase de Juego Radial C3 Peso 0,199 kg Material de los anillos Acier 100Cr6
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 20,5 kN C0 - Capacidad de carga estática 11,3 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,51 kN f0 - Coeficiente 13.8 N ref - Velocidad térmica de referencia 12000 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 15000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 3,568 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 5,432 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 4,622 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,311 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,396 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 35 mm da max - Diámetro max apoyo AI 37,9 mm db - Diámetro mínimo del manguito 33 mm Ce - Longitud mínima del manguito 6 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 57 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm
Industry Calcul Factors