Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rodamientos de bolas de 1 hilera
6206SEE - SNR
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, diámetro exterior esférico, retenes con contacto en ambos lados
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
30 mm
D - Diámetro exterior
62 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
16 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior
37,9 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior
55,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión
1 mm
rNs - Radio mínimo de conexión
0 mm
Clase de Juego Radial
CN
Peso
0,199 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
20,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática
11,3 kN
Cu - Carga límite de fatiga
0,51 kN
f0 - Coeficiente
13.8
N lim - Velocidad límite mecánica
7600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima
-20 °C
Tmax - Temperatura máxima
120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
3,568 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
5,432 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
4,622 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)
2,311 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)
0,396 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI
35 mm
da max - Diámetro max apoyo AI
37,9 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE
57 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento