• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6206Z - NTN

6206Z

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflector en un lado

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior30 mm
D - Diámetro exterior62 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior16 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,199 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica21,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,3 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,795 kN
f0 - Coeficiente13.8
N lim - Velocidad limite lubricación aceite13000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa11000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI35 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE57 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image