Rodamientos de bolas de 1 hilera

6207EEC3 - SNR

6207EEC3

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior35 mm
D - Diámetro exterior72 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior17 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior44,8 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior62,4 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,28 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica27,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática15,3 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,7 kN
f0 - Coeficiente13.8
N lim - Velocidad límite mecánica6400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,565 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,435 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,607 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,304 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,396 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI41,5 mm
da max - Diámetro max apoyo AI44,8 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE65,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image