• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6207NC3 - NTN

6207NC3

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, ranura para segmento de retención sobre diámetro exterior, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior35 mm
D - Diámetro exterior72 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior17 mm
a min - Posición mini ranura3,07 mm
a max - Posición max ranura3,28 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0,5 mm
D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura68,81 mm
b min - Ancho mini ranura1,9 mm
b max - Ancho max ranura2,2 mm
r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura0,6 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,288 kg
Material de los anillosAcier 100Cr6
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica28,4 kN
C0 - Capacidad de carga estática15,3 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,09 kN
f0 - Coeficiente13.8
N lim - Velocidad limite lubricación aceite11000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa9800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI41,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE65,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento0,5 mm
undefined

OE Equivalents

FabricanteReferenciaZF0750.116.192

Industry Calcul Factors

Calcul factors image