Rodamientos de bolas de 1 hilera

6207NRZ - SNR

6207NRZ

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, ranura y segmento de retención sobre diámetro exterior, deflector en un lado

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior35 mm
D - Diámetro exterior72 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior17 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior44 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior62,7 mm
a min - Posición mini ranura3,07 mm
a max - Posición max ranura3,28 mm
Ca min - Posición mini segmento4,67 mm
Ca max - Posición max segmento4,98 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0,5 mm
D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura68,81 mm
b min - Ancho mini ranura1,9 mm
b max - Ancho max ranura2,2 mm
r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura0,6 mm
D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado78,6 mm
f - Grosor anillo de retención1,65 mm
Referencia del segmento de retenciónR72
Clase de Juego RadialCN
Peso0,285 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica27,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática15,3 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,7 kN
f0 - Coeficiente13.8
N ref - Velocidad térmica de referencia10000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica16000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,565 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,435 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,606 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,303 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,396 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI41,5 mm
da max - Diámetro max apoyo AI44 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE65,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento0,5 mm
Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención80 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image