Rodamientos de bolas de 1 hilera

6208EEC4 - SNR

6208EEC4

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior80 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior18 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior50,3 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior70,4 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialC4
Peso0,373 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica30,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática17,9 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,81 kN
f0 - Coeficiente14
N lim - Velocidad límite mecánica5700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,607 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,393 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,841 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,421 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,401 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI46,5 mm
da max - Diámetro max apoyo AI50,3 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE73,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image