Rodamientos de bolas de 1 hilera

6208LLUNRC3/2AS - NTN

6208LLUNRC3/2AS

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, ranura y segmento de retención sobre diámetro exterior, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior80 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior18 mm
a min - Posición mini ranura3,07 mm
a max - Posición max ranura3,28 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0,5 mm
D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura76,81 mm
b min - Ancho mini ranura1,9 mm
b max - Ancho max ranura2,2 mm
r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura0,6 mm
D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado86,6 mm
f - Grosor anillo de retención1,7 mm
Referencia del segmento de retenciónR80
Clase de Juego RadialC3
Peso0,366 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica32,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática17,8 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,24 kN
f0 - Coeficiente14
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI46,5 mm
da max - Diámetro max apoyo AI51 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE73,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento0,5 mm
Ca min - Posición mini segmento4,67 mm
Ca max - Posición max segmento4,98 mm
Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención88 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image