Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, ranura para segmento de retención sobre diámetro exterior, retenes con contacto en ambos lados
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 40 mm D - Diámetro exterior 80 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 18 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 50,3 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 70,4 mm a min - Posición mini ranura 3,07 mm a max - Posición max ranura 3,28 mm Ca min - Posición mini segmento 4,67 mm Ca max - Posición max segmento 4,98 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,1 mm rNs - Radio mínimo de conexión 0,5 mm D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura 76,81 mm b min - Ancho mini ranura 1,9 mm b max - Ancho max ranura 2,2 mm r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura 0,6 mm Referencia del segmento de retención R80 Clase de Juego Radial CN Peso 0,373 kg Material de los anillos Acier 100Cr6
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 30,7 kN C0 - Capacidad de carga estática 17,9 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,81 kN f0 - Coeficiente 14 N lim - Velocidad límite mecánica 5700 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 3,607 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 5,393 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 4,841 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,421 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,401 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 46,5 mm da max - Diámetro max apoyo AI 50,3 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 73,5 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento 0,5 mm Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención 0 mm
Industry Calcul Factors