Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 45 mm D - Diámetro exterior 85 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 19 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 56,3 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 75,9 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,1 mm Clase de Juego Radial CN Peso 0,42 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 34,5 kN C0 - Capacidad de carga estática 20,5 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,93 kN f0 - Coeficiente 14.1 N lim - Velocidad límite mecánica 5100 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 3,634 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 5,366 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 5,004 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,502 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,404 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 51,5 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 78,5 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm
Industry Calcul Factors