Rodamiento rígido de bolas TOPLINE, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados, para aplicación 150°C
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
45 mm
D - Diámetro exterior
85 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
19 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior
54,5 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior
75,6 mm
rs - Radio mínimo de conexión
1,1 mm
Clase de Juego Radial
C3
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
32,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática
20,4 kN
Cu - Carga límite de fatiga
0,93 kN
f0 - Coeficiente
14.1
N lim - Velocidad limite lubricación grasa
4900 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica
5100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima
-30 °C
Tmax - Temperatura máxima
150 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
3,621 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
5,379 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
4,923 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)
0,402 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI
51,5 mm
da max - Diámetro max apoyo AI
54,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE
78,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento