Rodamientos de bolas de 1 hilera

6209HT200 - SNR

6209HT200

Rodamiento rígido de bolas TOPLINE, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados, para aplicación 200°C

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior45 mm
D - Diámetro exterior85 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior19 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior54,5 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior75,6 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialC4
Peso0,404 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica34,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática20,4 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,93 kN
f0 - Coeficiente14.1
N lim - Velocidad límite mecánica5100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,621 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,379 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,923 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,462 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,402 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI51,5 mm
da max - Diámetro max apoyo AI54,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE78,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image