Rodamientos de bolas de 1 hilera

6209ZZ - SNR

6209ZZ

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior45 mm
D - Diámetro exterior85 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior19 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior56,3 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior75,9 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,42 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica34,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática20,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,93 kN
f0 - Coeficiente14.1
N ref - Velocidad térmica de referencia8700 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica10000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,634 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,366 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,004 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,502 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,404 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI51,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE78,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image