Rodamientos de bolas de 1 hilera

6211K - SNR

6211K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, diámetro interior cónico, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior55 mm
D - Diámetro exterior100 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior21 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior65,4 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior90,9 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Referencia del manguito asociadoH211
Clase de Juego RadialCN
Peso0,604 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica45,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática29,3 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,33 kN
f0 - Coeficiente14.3
N ref - Velocidad térmica de referencia7500 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica11000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,078 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,922 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,24 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,62 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,408 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI63 mm
da max - Diámetro max apoyo AI0 mm
db - Diámetro mínimo del manguito60 mm
Ce - Longitud mínima del manguito6 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE92 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image