• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6211Z - NTN

6211Z

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflector en un lado

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior55 mm
D - Diámetro exterior100 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior21 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,601 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica48 kN
C0 - Capacidad de carga estática29,2 kN
Cu - Carga límite de fatiga2,29 kN
f0 - Coeficiente14.3
N lim - Velocidad limite lubricación aceite7600 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa6400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI63 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE92 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image