• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6212F605 - SNR

6212F605

Rodamiento rígido de bolas TOPLINE, contacto radial, jaula de chapa, abierto, para ambiente calcáreo 350°C

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior60 mm
D - Diámetro exterior110 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior22 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior72,7 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior101,3 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego Radial> C5
Peso0,785 kg
PRESTACIONES
C0 - Capacidad de carga estática36,3 kN
f0 - Coeficiente14.4
N lim - Velocidad límite mecánica50 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima350 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,088 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,912 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,298 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,649 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,409 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI68 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE102 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image