Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 60 mm D - Diámetro exterior 110 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 22 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm rNs - Radio mínimo de conexión 0,5 mm D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura 106,81 mm b min - Ancho mini ranura 2,7 mm b max - Ancho max ranura 3,28 mm r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura 0,6 mm D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado 116,6 mm f - Grosor anillo de retención 2,46 mm Clase de Juego Radial C3 Peso 0,783 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 58 kN C0 - Capacidad de carga estática 36 kN Cu - Carga límite de fatiga 2,83 kN f0 - Coeficiente 14.3 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 3800 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 6000 tr/min
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 68 mm da max - Diámetro max apoyo AI 75 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 102 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1,5 mm rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento 0,5 mm
Industry Calcul Factors