• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6213EEC3 - SNR

6213EEC3

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior65 mm
D - Diámetro exterior120 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior23 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior80,4 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior105,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso1,03 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica60,3 kN
C0 - Capacidad de carga estática40,1 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,82 kN
f0 - Coeficiente14.4
N lim - Velocidad límite mecánica3600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,099 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,901 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,369 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,685 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,41 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI73 mm
da max - Diámetro max apoyo AI80,4 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE112 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image