Rodamientos de bolas de 1 hilera

6213LLB/5K - NTN

6213LLB/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes sin contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior65 mm
D - Diámetro exterior120 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior23 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,99 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica63,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática40 kN
Cu - Carga límite de fatiga3,15 kN
f0 - Coeficiente14.4
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI73 mm
da max - Diámetro max apoyo AI80,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE112 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image